Philips Reflector solar Essential SmartBright G2

BVC080 MCCT G2 CCT seleccionable - Luz de inundación solar

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Proyector solar con batería de ferrofosfato de litio integrada en la luminaria, mando a distancia y accesorios de instalación incluidos. IP65, carcasa de plástico. Disponible en 1600, 2500, 3600 y 4500 lúmenes.

Ventajas

  • Eficaces energéticamente y respetuosos con el medio ambiente: los proyectores solares se alimentan del sol, lo que significa que no dependen de la electricidad de la red. Esto reduce tus facturas de energía y te ahorra dinero a largo plazo.

  • Fácil instalación: los focos solares son fáciles de instalar y no requieren cableado ni obras eléctricas. Esto las convierte en una opción cómoda y sin complicaciones. Lo único que tienes que hacer es montarlas en una zona que reciba mucha luz solar.

Características

  • 3 temperaturas de color seleccionables seleccionables con indicador LED para la carga y descarga de la batería

  • Gama de productos de reflectores solares equivalente a los reflectores tradicionales de 160W, 250W, 360W y 450W respectivamente

Aplicaciones

  • Comodidades
  • Estacionamientos
  • Paisajes
  • Seguridad
  • Iluminación arquitectónica

Advertencia y seguridad

  • Instala la luminaria en un lugar soleado que no esté a la sombra de árboles, edificios y paredes, así el panel solar podrá recibir el máximo de luz solar para cargar la batería.

  • Carga el producto bajo la luz del sol durante al menos 8 horas antes de usarlo por primera vez.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Reflector solar Essential SmartBright G2 es_PA pdf 586.8 kB
Instrucciones de instalación
INI-of-Essential-SmartBright-Solar-Flood-Light-G2 pdf 1.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-Reflector solar Essential SmartBright G2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Reflector solar Essential SmartBright G2
Diversos activos - Software Plugins