Philips Proyector solar LED Essential SmartBright

Proyector solar BVC010

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Proyector solar con batería de ferrofosfato de litio integrada en la luminaria, mando a distancia y accesorios de instalación incluidos. IP65, carcasa de plástico. Disponible en 600, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 lúmenes

Ventajas

  • Eficaces energéticamente y respetuosos con el medio ambiente: los proyectores solares se alimentan del sol, lo que significa que no dependen de la electricidad de la red. Esto reduce tus facturas de energía y te ahorra dinero a largo plazo.

  • Fácil instalación: los focos solares son fáciles de instalar y no requieren cableado ni obras eléctricas. Esto las convierte en una opción cómoda y sin complicaciones. Lo único que tienes que hacer es montarlas en una zona que reciba mucha luz solar.

Características

  • Gama de reflectores solares equivalente a reflectores tradicionales de 60W, 100W, 200W, 300W, 400W, 500W y 600W, respectivamente.

  • Control remoto infrarrojo para programar el horario de funcionamiento

Aplicaciones

  • Comodidades
  • Estacionamientos
  • Paisajes
  • Seguridad
  • Iluminación arquitectónica

Advertencia y seguridad

  • Instala la luminaria en un lugar soleado que no esté a la sombra de árboles, edificios y paredes, así el panel solar podrá recibir el máximo de luz solar para cargar la batería.

  • Carga el producto bajo la luz del sol durante al menos 8 horas antes de usarlo por primera vez.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Proyector solar LED Essential SmartBright es_PA pdf 500.8 kB
Instrucciones de instalación
Essential SmartBright LED Solar Flood BVC010 pdf 3.6 MB

Imágenes

Family-Photographs-Proyector solar LED Essential SmartBright
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Proyector solar LED Essential SmartBright
Diversos activos - Software Plugins