Centroamérica - Español

Philips RoadFlair Gen2

La más completa solución de alumbrado vial LED

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

RoadFlair Gen2 es una familia de productos de alumbrado vial de diseño totalmente nuevo, destinado a satisfacer las necesidades de los clientes en todos los aspectos, incluid una alta eficacia lumínica para el ahorro de energía y la sostenibilidad, un diseño estético que le da una forma y apariencia agradables, materiales y componentes de alta calidad para la confiabilidad del producto y una larga duración, elementos ópticos profesionales para el cumplimiento de diversas aplicaciones, regulación de la luz e interfaz de control del sistema para mejorar las operaciones municipales y ofrecer características preparadas para el futuro. El precio competitivo de RoadFlair Gen2 ayudaría a acelerar la transformación de los LED de alumbrado vial, para crear una sociedad más sostenible y una ciudad más inteligente.

Ventajas

  • Eficacia de gran flujo luminoso y bajo consumo.

  • Calidad y confiabilidad sólidas.

Características

  • Cuatro tipos de carcasa que cubren hasta 43,000 lm

  • Típica 140 lm/W

Aplicaciones

  • Cruce peatonal
  • Autopistas
  • Caminos residenciales
  • Cruces

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet RoadFlair Gen2 es_PA pdf 517.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-RoadFlair Gen2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-RoadFlair Gen2
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
IES files for RoadFlair Gen2 zip 265.3 kB