Philips LED B11

La elegancia del ahorro de energía con un hermoso brillo

Productos

5B11/PER/CRI95WG/FR/G/E12/WGD 1CT T20
5B11/PER/CRI95WG/FR/G/E12/WGD 1CT T20
929003082504

Información de la familia de productos

Descripción

Las velas LED B11 de Philips ofrecen un ambiente ahorrador de energía con el efecto elegante de las velas incandescentes. Estos diseños proporcionan luz de forma omnidireccional, dándole a los diseñadores de iluminación una alternativa con vida útil larga a las fuentes incandescentes estándares.

Ventajas

  • Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas

  • Consistencia de color excelente con reproducción cromática alta (CRI)

Características

  • Atenuación suave

  • Diseño de controlador compacto integrado para lograr un estilo y sensación decorativos

Aplicaciones

  • Restaurantes
  • Hoteles
  • Residencial

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LED B11 es_PA pdf 224.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-LED B11
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LED B11
Diversos activos - Software Plugins