Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T5, Solo red eléctrica, 600 mm, 100-240 V, 8 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 900 lm, 30000 hora(s)

CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I MX

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T5, Solo red eléctrica, 600 mm, 100-240 V, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 900 lm, 30000 hora(s), 112.00 lm/W, G5, Cristal

Código de pedido: 66758300
Código de pedido completo: 871869666758300

Especificaciones

Tapa-base
G5
Vida útil nominal
30,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001275512 es_PA pdf 162.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001275512_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001275512_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I MX ies 39.1 kB