Philips CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, de un solo extremo, 1200 mm, 100-277 V, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 40000 hora(s)

CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865 VWV T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, de un solo extremo, 1200 mm, 100-277 V, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 40000 hora(s), 116 lm/W, G13, Cristal, 0 %, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 45312800
Código de pedido completo: 871951445312800

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
40,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003534911 es_PA pdf 626.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003534911_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003534911_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865 VWV T8 IES 21.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003534811 pdf 676.8 kB