Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, de un solo extremo, 600 mm, 100-277 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 40000 hora(s)

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 VWV T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, de un solo extremo, 600 mm, 100-277 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 40000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal, 0 %, 600 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 45302900
Código de pedido completo: 871951445302900

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
40,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003534411 es_PA pdf 623.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003534411_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003534411_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 VWV T8 IES 21.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003534411 pdf 676.8 kB