Philips CorePro, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 111 lm/W, EEL E, G13, Cristal, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 46958700
Código de pedido completo: 871951446958700

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001874932 es_PA pdf 611.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001874932_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001874932_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 IES 21.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 ldt 15.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB