Philips MASTER LED tube InstantFit HF T5

Para sustentabilidad y rendimiento superior

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un factor de forma fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme, que no se puede distinguir de los fluorescentes tradicionales. Estos tubos de iluminación T5 son la elección correcta para un rendimiento absoluto y están diseñados para resistir las condiciones del día a día. Ahorros incomparables gracias al bajo consumo de energía y una duración excepcionalmente larga hacen de estos tubos LED T5 la mejor opción para las aplicaciones más exigentes.

Ventajas

  • Rendimiento absoluto que proporciona una solución para cada aplicación

  • Ahorros incomparables con bajo consumo de energía y larga duración

Características

  • Reacondicione las lámparas T5 existentes con balastro HF

  • Compatible con una amplia gama de balastros

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Escuelas
  • Tiendas minoristas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER LED tube InstantFit HF T5 es_PA pdf 188.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER LED tube InstantFit HF T5
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-MASTER LED tube InstantFit HF T5
Diversos activos - Software Plugins