Philips LED HPI, T140 en forma de T, Solo red eléctrica, 110-240 V, 60 W, CFL-i 55W, HID 40W, E40, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s)
TForce Core HB 5Klm 60W E40 865 WV
Descripción del producto
LED HPI, T140 en forma de T, Solo red eléctrica, 110-240 V, 60 W, LED alternative to CFL-i 55W, HID 40W, E40, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s), 83 lm/W, RG1
Especificaciones
- Tapa-base
- E40
- Vida útil nominal
- 15,000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 50,000
- Lighting Technology
- LED HPI
- Período de garantía
- 1 años