Philips LED HPI, T140 en forma de T, Solo red eléctrica, 110-240 V, 60 W, CFL-i 75W, HID 70W, E27, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s)

TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV

Descripción del producto

LED HPI, T140 en forma de T, Solo red eléctrica, 110-240 V, 60 W, LED alternative to CFL-i 75W, HID 70W, E27, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s), 83 lm/W, RG1

Código de pedido: 32319300
Código de pedido completo: 872016932319300

Especificaciones

Tapa-base
E27
Vida útil nominal
15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003759342 es_PA pdf 573.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003759342_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003759342_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV ies 11.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-HPL-COMF-7165405-Ref-929003759412 pdf 741.0 kB