Philips LED Glass HID lamps

Las lámparas Glass HID ofrecen un diseño simple y sencillo. Solución LED de amortización corta para reemplazar HID y se puede utilizar tanto en aplicaciones de interior como de exterior.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips Glass HID le ofrecen una solución LED fácil y de amortización rápida para reemplazar las lámparas de descarga de alta intensidad (HID). Gracias a nuestra tecnología de filamento LED de alta potencia, esta nueva generación de lámparas de vidrio para interiores/exteriores brinda todos los beneficios de eficiencia energética y larga vida útil del reemplazo de LED a HID, al tiempo que brinda ahorros instantáneos con una inversión inicial baja. Están diseñadas para tener la misma estética, tamaño de lámpara y distribución de luz que las lámparas HID que están reemplazando, por lo que la actualización a LED es más fácil que nunca.

Ventajas

  • Diseño compacto que se adapta perfectamente a las luminarias HID existentes

  • El mismo aspecto y sensación que las lámparas HID tradicionales

Características

  • Adecuado tanto para accesorios cerrados como abiertos

  • Rango de temperatura operativa de -20-45 °C

Aplicaciones

  • Depósitos
  • Parques y plazas
  • Carreteras y calles

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LED Glass HID lamps es_PA pdf 388.4 kB
Documentación adicional
CorePro Glass bulletin pdf 1.8 MB

Imágenes

Family-Photographs-LED Glass HID lamps
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LED Glass HID lamps
Diversos activos - Software Plugins