Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 hora(s)

CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 113 lm/W, EEL F, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 48788800
Código de pedido completo: 871951448788800

Especificaciones

Tapa-base
GX24Q-4 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
30,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200,000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003576902 es_PA pdf 657.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003576902_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003576902_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4 ies 21.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB