Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 hora(s)

CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 122 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 48782600
Código de pedido completo: 871951448782600

Especificaciones

Tapa-base
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
30,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200,000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003576602 es_PA pdf 648.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003576602_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003576602_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3 IES 21.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB