Philips CorePro, LED, PL-S, Emergencia/red eléctrica, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 hora(s)

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-S, Emergencia/red eléctrica, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 104 lm/W, EEL F, G23, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 28658000
Código de pedido completo: 872016928658000

Especificaciones

Tapa-base
G23
Vida útil nominal
30,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003756802 es_PA pdf 646.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003756802_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003756802_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 IES 21.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB