Centroamérica - Español

Philips TrueForce PAR de alta potencia lumínica

Una iluminación más brillante y de alto rendimiento con un diseño estético y contemporáneo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas de alta potencia lumínica Philips LED TrueForce PAR son la transición perfecta de lámparas CDM a LED.

Ventajas

  • La mayor vida útil disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas

  • La mayor potencia luminosa del mercado, cumple los requisitos UL/cUL

Características

  • El excepcional diseño de lente de óptica única para iluminación de acentuación reduce el deslumbramiento para mejorar la experiencia de los clientes

  • Determinadas lámparas disponible con terminación en negro

Aplicaciones

  • Tiendas minoristas
  • Hotelería
  • Apropiada para uso en lugares húmedos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TrueForce PAR de alta potencia lumínica es_PA pdf 270.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-TrueForce PAR de alta potencia lumínica
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-TrueForce PAR de alta potencia lumínica
Diversos activos - Software Plugins