Philips MASTER VALUE LED spot LV

La solución ideal para iluminación puntual

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips MASTER VALUE MR16 es la serie de lámparas de bajo voltaje (12VAC) que reemplazan a las halógenas MR16. No solo emplea la solución patentada de Philips para garantizar la compatibilidad más amplia posible con los transformadores electrónicos estándar de halógeno de 12V, sino que también... También ofrece una intensidad de haz equivalente a las lámparas Philips halógenas MR16 de 50W. El factor de forma de Philips MASTER Value LED MR16 garantiza que la parte posterior de la lámpara tiene una forma exactamente igual a la de las lámparas halógenas.

Ventajas

  • Hasta un 80% de ahorro energético frente a lámparas halógenas

  • Amplia compatibilidad con transformadores

Características

  • Rango de regulación de intensidad

  • Controlador inteligente patentado

Aplicaciones

  • Ideal para iluminación de acento en hoteles, hospitales, tiendas y museos (por ejemplo, pisos, ascensores, exhibidores)

Advertencia y seguridad

  • El intervalo de temperaturas de funcionamiento es entre -20 ˚C y 45 ˚C ambiente

  • Apto para uso únicamente en ubicaciones secas o húmedas y en la mayoría de las luminarias abiertas con portalámparas que ofrezcan suficiente espacio libre (10 mm de espacio de aire).

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER VALUE LED spot LV es_PA pdf 229.3 kB
Documentación adicional
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER VALUE LED spot LV
Diversos activos - Visuals
Vídeo
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Complementos de software

Family-IES-MASTER VALUE LED spot LV
Diversos activos - Software Plugins