Philips MASTER LED spot PAR High Lumen

Saque a relucir la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño

Productos

Master LED PAR30L 28W 30D 830 100-277V
Master LED PAR30L 28W 30D 830 100-277V
929001942012

Información de la familia de productos

Descripción

Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz principal COB LED y un conductor compacto de alta eficiencia con un factor de forma tradicional CDM PAR30L. La lámpara destaca la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño, además de contar con una protección contra altas temperaturas (OTP) para garantizar un largo tiempo de funcionamiento.

Ventajas

  • Menor inversión inicial para la sustitución de PAR30 de LED CDM

  • Hasta 43 % más ahorro de energía en comparación con lámparas CDM estándar

Características

  • Fácil retrofit a lámparas CDM PAR30L con base E27

  • Prácticamente no emite calor y no causa decoloración

Aplicaciones

  • Comercios, hoteles, restaurantes, museos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER LED spot PAR High Lumen es_PA pdf 211.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER LED spot PAR High Lumen
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-MASTER LED spot PAR High Lumen
Diversos activos - Software Plugins