Centroamérica - Español

Philips MASTER LED spot LV

Luz focalizada de buen rendimiento para la renovación de focos halógenos MR16

Productos

MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim
929003072208
MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 36D Dim
MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 36D Dim
929003072408
8MR16/LED/827/F25/DIM 12V 10/1FB
8MR16/LED/827/F25/DIM 12V 10/1FB
929003072504
8MR16/LED/830/F25/DIM 12V 10/1FB
8MR16/LED/830/F25/DIM 12V 10/1FB
929003072604
8MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB
8MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB
929003072704
8MR16/LED/830/F35/DIM 12V 10/1FB
8MR16/LED/830/F35/DIM 12V 10/1FB
929003072804
8MR16/LED/840/F35/DIM 12V 10/1FB
8MR16/LED/840/F35/DIM 12V 10/1FB
929003072904
7MR16/LED/827/F25/DIM 12V 10/1FB
7MR16/LED/827/F25/DIM 12V 10/1FB
929003076204

Información de la familia de productos

Descripción

Al ofrecer un haz de acentuación intenso, MASTER LEDspot LV es una solución de renovación ideal para la iluminación focalizada. MASTER LEDspot LV está diseñada para el reemplazo de focos halógenos o incandescentes. Representa los colores naturales, permite una ambientación acogedora y cómoda para áreas residenciales, hostelería y resalta la belleza de la mercadería en venta. La nueva carcasa pequeña ofrece el ajuste perfecto con la mayoría de las luminarias en el mercado con un soporte MR16 GU 5.3. No solo utiliza la solución patentada de Philips para garantizar la mayor compatibilidad posible con los transformadores electrónicos halógenos de 12 V estándar, también ofrece una gran intensidad del haz de luz que equivale a los focos halógenos MR16. La función de regulación permite crear la atmósfera deseada y funciona con una amplia variedad de reguladores. Su SDCM alto garantiza una consistencia más estricta de color que se mantiene durante la vida útil del producto. MASTER LEDspot LV ofrece enormes ahorros de energía y minimiza el costo de mantenimiento sin sacrificar la calidad y la vida útil de la luz; asimismo, permite que los propietarios residenciales y comerciales recuperen la inversión en un corto período de tiempo.

Ventajas

  • Haz de luz de gran intensidad para iluminación de acento en aplicaciones profesionales

  • Se mantiene un brillo fuerte con el tiempo

Características

  • Haz de luz de gran intensidad equivalente a los focos halógenos

  • Mejor reproducción de color con valor IRC alto y una consistencia de color fuerte con el tiempo

Aplicaciones

  • Hogar: sala de estar, habitación, salón
  • Hostelería: habitaciones de huéspedes, pasillos, vestíbulos, zonas de recepción, restaurantes, bares, cafés
  • Comercio: exposiciones, vitrinas, tiendas, vestidores, área de cajas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER LED spot LV es_PA pdf 245.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER LED spot LV
Diversos activos - Visuals
Vídeo
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Complementos de software

Family-IES-MASTER LED spot LV
Diversos activos - Software Plugins