Philips LED PAR38
Todo lo que le gusta de un PAR38 halógeno con las ventajas de los LED. Haga que su mercancía o espacio se destaque sin ninguna distracción.
Productos
PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27
929003516512
PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27
929003516612
13PAR38/COR/930/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB
929003737104
13PAR38/COR/950/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB
929003737504
13PAR38/COR/950/F40/DIM/P/ULW/T20 6/1FB
929003737604
10PAR38/COR/930/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB
929003738104
14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/P/D
929003753904
7 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Los puntos LED de Philips con un solo haz óptico proporcionan un haz limpio que está libre de sombras con ángulos de haz de 8 a 40 grados para adaptarse a todas las aplicaciones de iluminación general.
Características
Vida útil prolongada de hasta 40 000 horas
Prácticamente no emite luz UV/IR en el haz