Philips LED PAR30 S/L

Todo lo que le gusta de un PAR30 halógeno con las ventajas de los LED. Haga que su mercancía o espacio se destaque sin ninguna distracción.

Productos

8.5PAR30L/COR/930/F25/D/P/ULW/T20 6/1FB
8.5PAR30L/COR/930/F25/D/P/ULW/T20 6/1FB
929003738604
8.5PAR30S/COR/930/F25/D/P/ULW/T20 6/1FB
8.5PAR30S/COR/930/F25/D/P/ULW/T20 6/1FB
929003739004
8.5PAR30L/COR/940/F25/D/P/ULW/T20 6/1FB
8.5PAR30L/COR/940/F25/D/P/ULW/T20 6/1FB
929003753404
8.5PAR30S/COR/940/F40/D/P/ULW/T20 6/1FB
8.5PAR30S/COR/940/F40/D/P/ULW/T20 6/1FB
929003753704

Información de la familia de productos

Descripción

Los minirreflectores LED de Philips con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos del haz de luz de 10 y 40 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación general.

Ventajas

  • Hasta un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas

  • Costos de mantenimiento más bajos

Características

  • Vida útil prolongada de hasta 40 000 horas

  • Prácticamente no emite luz UV/IR en el haz

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafés, recepciones
  • Museos, exhibiciones
  • Comercio

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LED PAR30 S/L es_PA pdf 379.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-LED PAR30 S/L
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LED PAR30 S/L
Diversos activos - Software Plugins