Philips LED PAR20

La mejor luz de acentuación LED con un aspecto impecable.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips está impulsando el cambio hacia soluciones energéticamente eficientes. Actualice sus luces de pista y acento con nuestros reflectores de pequeño diámetro para un ahorro de energía instantáneo y una calidad inmejorable. Disponibles en carcasas de plástico, las lámparas LED PAR20 de Philips son el reemplazo ideal para halógenos.

Ventajas

  • Hasta un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas y costos de mantenimiento reducidos

  • Fácil reemplazo y retrofit. Alta compatibilidad con los transformadores

Características

  • Desde 25 000 horas de vida útil de los LED

  • Fácil reemplazo y retrofit: "ajuste perfecto" en casi todos los sistemas halógenos actuales

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafés, museos, tiendas
  • Recepciones, pasillos, huecos de escalera, baños, áreas de recepción, exposiciones, vitrinas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LED PAR20 es_PA pdf 196.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-LED PAR20
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LED PAR20
Diversos activos - Software Plugins