Philips LED AR111

Creá una atmósfera atractiva para comercios y hotelería con la nueva opción de ajuste perfecto

Productos

12AR111/LED/927/S8/DIM/EC 12V 6/1FB
12AR111/LED/927/S8/DIM/EC 12V 6/1FB
929002238404
12AR111/LED/930/S8/DIM/EC 12V 6/1FB
12AR111/LED/930/S8/DIM/EC 12V 6/1FB
929002238504

Información de la familia de productos

Descripción

Con un elegante diseño nuevo, las LED Philips MasterClass AR111 crean un efecto visual brillante. Con una excelente reproducción de más de 90 IRC y R9>50, los colores se mantienen vivos y naturales, lo que realza el atractivo de todo lo exhibido.

Ventajas

  • Haz de gran intensidad para iluminación de acentuación con sólida conservación del flujo luminoso

  • Colores más reales e intensos con el tiempo para exhibir mercadería sin rayos UV dañinos

Características

  • Diseño superior que recibió el premio Red Dot por "diseño de producto innovador"

  • Haz de gran intensidad equivalente a las halógenas AR111 50 W, 75 W, 100 W

Aplicaciones

  • Tiendas minoristas y salas de exposición
  • Hotelería
  • Galerías

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LED AR111 es_PA pdf 352.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-LED AR111
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LED AR111
Diversos activos - Software Plugins