Philips Essential LED spot MR16

Tu LEDspot MR16 cotidiana

Productos

LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 120V Dim 1CT
LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 120V Dim 1CT
929001874412

Información de la familia de productos

Descripción

Las Essential LEDspots MR16 son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU5.3 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots MR16 brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Ventajas

  • Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas tradicionales

  • Costos de mantenimiento más bajos

Características

  • Fácil renovación

  • Vida útil de hasta 15 000 horas

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafés, negocios
  • Salas de espera, pasillos, huecos de escalera, baños, áreas de recepción

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Essential LED spot MR16 es_PA pdf 211.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-Essential LED spot MR16
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Essential LED spot MR16
Diversos activos - Software Plugins