Philips BR/R LED

Una solución de diseño delicado para un aspecto impecable

Productos

5R20/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20
5R20/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20
929002092204

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas LED Philips BR con regulación de intensidad y tecnología AirFlux ofrecen una luz tenue y difusa, y una regulación de intensidad suave para reducir el reflejo. El diseño elegante y liviano es ideal para la iluminación descendente.

Ventajas

  • EnduraLED BR30 de 13 W ahorra 52 W de energía en comparación con una halógena de 65 W BR30†

  • Prácticamente no emite luz UV/IR en el haz

Características

  • Tipos de lámparas disponibles: BR30 y BR40

  • 25,000 horas de vida útil nominal promedio

Aplicaciones

  • Ideal para iluminación descendente en hotelería, edificios residenciales y gubernamentales.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet BR/R LED es_PA pdf 392.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-BR/R LED
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-BR/R LED
Diversos activos - Software Plugins