Centroamérica - Español

Philips CorePro LED capsule MV

Producto especializado LED de tensión de red con ahorros de energía muy grandes y una alta potencia lumínica

Productos

LEDCapsule 40W G9 827 WV ND
LEDCapsule 40W G9 827 WV ND
929002380111

Información de la familia de productos

Descripción

Los LED especializados brindan una luz de gran calidad para convertirse en el verdadero reemplazo de las lámparas de halógeno especializadas (como G9 y R7S). Resultan particularmente útiles para la iluminación dirigida en hoteles y restaurantes, e ideales para aplicaciones decorativas y ambientales. Los productos LED especializados ofrecen grandes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento, sin comprometer en absoluto la calidad de la luz.

Ventajas

  • Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas

  • Costos de mantenimiento más bajos

Características

  • Fácil renovación

  • Vida útil de 15 000 horas

Aplicaciones

  • Hoteles, museos, negocios, baños, áreas de recepción, exposiciones, vitrinas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CorePro LED capsule MV es_PA pdf 176.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-CorePro LED capsule MV
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-CorePro LED capsule MV
Diversos activos - Software Plugins