Philips MasterClass, LEDbulb, A19, 75 W, E26, 2200 K, 2700 K, 1100 lm, 25000 hora(s), Plástico

12.2A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT

Descripción del producto

MasterClass, LEDbulb, A19, 75 W, E26, 2200 K, 2700 K, 1100 lm, 25000 hora(s), Plástico, 90 lm/W

Código de pedido: 929002285404

Especificaciones

Tapa-base
E26
Vida útil nominal
25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDbulb

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002285404 es_PA pdf 557.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002285404_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002285404_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 12.2A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT IES 2.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-Plastic-WarmGlow-A-Shape-Lamps-FAM-10428842-Ref-929003784504 pdf 675.3 kB