Philips MasterClass, LED, A19, 60 W, E26, 2200 K, 2700 K, 800 lm, 25000 hora(s), Plástico

8.8A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT

Descripción del producto

MasterClass, LED, A19, 60 W, E26, 2200 K, 2700 K, 800 lm, 25000 hora(s), Plástico, 90 lm/W

Código de pedido: 929001940904

Especificaciones

Tapa-base
E26
Vida útil nominal
25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001940904 es_PA pdf 551.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001940904_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001940904_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 8.8A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT ies 650 B

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-Plastic-WarmGlow-A-Shape-Lamps-FAM-10428842-Ref-929003784504 pdf 675.3 kB