Philips CorePro Plastic (Dimmable) A-Shape Lamps

Lámparas de plástico asequibles en forma de A que cumplen con los estándares de la industria y ofrecen una atenuación de calidad y la mejor de su clase, ideales para espacios comerciales

Productos

8.8A19/COR/940/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT
8.8A19/COR/940/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT
929002032304
8.8A19/COR/927/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT
8.8A19/COR/927/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT
929002036104
8.8A19/COR/930/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT
8.8A19/COR/930/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT
929002036204
8.8A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT
8.8A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT
929002036304
12.2A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT
12.2A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT
929002285204
12.2A19/COR/927/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT
12.2A19/COR/927/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT
929002385204
12.2A19/COR/930/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT
12.2A19/COR/930/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT
929002385304

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas regulables en formato A que ofrecen más de 25.000 horas de vida útil. Lámparas que cumplen con Title 20 y se pueden vender en California, ideales para los espacios comerciales en todo el país.

Ventajas

  • Una regulación de intensidad única en su categoría

  • Larga duración que reduce la necesidad de reemplazos

Características

  • Foco de plástico

  • Regulable

Aplicaciones

  • Luz comercial
  • Tiendas minoristas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CorePro Plastic (Dimmable) A-Shape Lamps es_PA pdf 251.6 kB
Documentación adicional
A19 bulletin pdf 2.4 MB

Imágenes

Family-Photographs-CorePro Plastic (Dimmable) A-Shape Lamps
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-CorePro Plastic (Dimmable) A-Shape Lamps
Diversos activos - Software Plugins