Productos
Información de la familia de productos
Descripción
El foco LED CorePro es el foco perfecto para sus necesidades básicas de iluminación. Brinda una hermosa luz y el rendimiento confiable que espera de un LED a un precio asequible. Los focos LED CorePro son compatibles con las luminarias existentes con un soporte E27 o B22 y están diseñadas para el reemplazo de focos incandescentes. Ofrecen un gran ahorro de energía del 80 % y proporcionan una excelente calidad de luz. Al brindar una vida útil de 15,000 horas, reduce los costos de mantenimiento.
Ventajas
Este foco es el reemplazo perfecto para los focos incandescentes mate.
Hasta un 80 % de ahorro de energía
Características
Renovación fácil con soportes de lámpara existentes
Larga duración