Philips Bombillas LED de filamento clásico

Lámparas LED clásicas de filamento para iluminación decorativa

Productos

LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR
LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR
929001941686
8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20
8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20
929001969604
LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10
LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10
929002355542

Información de la familia de productos

Descripción

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.

Ventajas

  • Cerca de un 90 % de ahorro de energía

  • Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de reemplazo

Características

  • Diseño tradicional con formato clásico

  • Diseñadas para ser vistas, lucen bien encendidas y apagadas

Aplicaciones

  • Perfectas para instalaciones decorativas
  • Aplicaciones del hogar
  • Hotelería: restaurantes y hoteles

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Bombillas LED de filamento clásico es_PA pdf 254.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-Bombillas LED de filamento clásico
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Classic-filament-LEDbulbs mp4 176.0 MB

Complementos de software

Family-IES-Bombillas LED de filamento clásico
Diversos activos - Software Plugins