Philips Lámpara estándar con forma de A esmerilada

Descripción del producto

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas incandescentes convencionales con forma de pera

Ventajas

  • Sellado al vacío (15 W) o relleno con gas (25 W y superior)

  • Variedad de lámparas perladas

Características

  • Sellado al vacío (15 W) o relleno con gas (25 W y superior)

Aplicaciones

  • Las lámparas esmeriladas brindan una iluminación de bajo deslumbramiento y difusa para aplicaciones universales.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Lámpara estándar con forma de A esmerilada es_PA pdf 212.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-Lámpara estándar con forma de A esmerilada
Diversos activos - Visuals