Philips T5 Preheat

Preheat T5

Productos

F8T5/CW PH 25PK
928001003321
F13T5/CW PH 25PK
928001503332

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas fluorescentes T5 de Philips son lámparas increíblemente potentes, respetuosas con el medio ambiente, con una larga vida útil y un perfil ultradelgado. Esto se traduce en costos de mantenimiento y eliminación reducidos y también permite el uso de luminarias más pequeñas, lo que lleva a tener limpio y despejado el cielo.

Ventajas

  • Lámparas de bajo consumo en vez de las lámparas T8 y T12.

  • Perfil reducido.

Características

  • Requiere un interruptor de encendido o precalentamiento. Requiere varios segundos de precalentamiento antes de encenderse.

  • Disponible en 4, 6, 8 y 13 W blanco frío; 6 y 8 W luz natural; 8 W blanco cálido; 8 y 13 W Ultralume.

Aplicaciones

  • Ideal para su uso en la iluminación debajo de gabinetes.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet T5 Preheat es_PA pdf 169.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-T5 Preheat
Diversos activos - Visuals