Philips T5 High Output

Lámparas potentes y ultradelgadas

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips T5 HO son respetuosas con el medioambiente, ultradelgadas, presentan un flujo luminoso extraordinaria y una mayor vida útil.

Ventajas

  • Reduce el impacto en el medio ambiente con un bajo contenido de mercurio, una excelente eficiencia energética, una vida útil prolongada y menos uso de materiales.

  • Período de garantía: 36 meses.

Características

  • Reducción de costos de mantenimiento y eliminación.

  • Larga vida útil para disfrutar de un ciclo prolongado antes de reemplazar las lámparas.

Aplicaciones

  • Ideal para grandes y medianas alturas en aplicaciones de industrias y comercios.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet T5 High Output es_PA pdf 228.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-T5 High Output
Diversos activos - Visuals