Esta lámpara TL5 (diámetro del tubo de 16 mm) posee una gran eficacia lumínica, que da como resultado un bajo consumo de energía. La lámpara High Efficiency TL5 ofrece un excelente mantenimiento lumínico y una buena reproducción de color. Las áreas de aplicación son oficinas, industrias, edificios públicos y de gobierno, escuelas, hospitales e iluminación de deportes de interior.
Permite la miniaturización del sistema y la máxima libertad de diseño de la luminaria
Las longitudes de la lámpara permiten una adaptación sencilla a los sistemas de módulos de techo
Un 40 % más delgadas y 5 cm más cortas que las lámparas TL-D equivalentes
Gran eficacia de la lámpara de hasta 104 lm/W
Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.