Al elegir la lámpara fluorescente Philips TuffGuard™ con tecnología de lámpara ALTO®, reduces el impacto en el medio ambiente, al tiempo que el recubrimiento ayuda a proteger a tus clientes, empleados y reputación. Las lámparas fluorescentes Philips TuffGuard™ cumplen con los requerimientos de sostenibilidad porque reducen el impacto en el medio ambiente con un bajo contenido de mercurio, bajo consumo y larga duración. Los casquillos terminales ecológicos patentados significan que utilizas la tecnología de bajo mercurio ALTO. El recubrimiento grueso de 16 mils de las lámparas fluorescentes TuffGuard™ forma un sello de protección de extremo a extremo, y su duración está garantizada durante toda la vida útil nominal promedio de la lámpara bajo ciertas condiciones
Solución de iluminación sostenible: las lámparas Philips TuffGuard reducen el impacto en el medio ambiente con un bajo contenido de mercurio.
Bajo consumo para un futuro más sustentable y radiante.
Mantiene contenido el vidrio roto.
El recubrimiento no se pone amarillo, agrieta o descascara.
Se recomienda utilizar todas las lámparas HO únicamente en sistemas abiertos.