Philips Rapid Start T12

Lámparas respetuosas con el medio ambiente

Productos

F30T12/WW/RS ALTO 30PK
927886002905
F30T12/CW/RS ALTO 30PK
927886003305
F96T12/DX/HO/ALTO 15PK
927894705701

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas fluorescentes Philips T12 proporcionan un alto rendimiento y una larga vida útil en una amplia gama de tamaños, formas y tipos.

Ventajas

  • Solución de iluminación sostenible: una menor cantidad de mercurio y de lámparas en los basurales, combinada con bajo consumo, reduce el impacto en el medio ambiente.

  • Período de garantía de 12 meses.

Características

  • Excepcional rendimiento de flujo luminoso.

  • Disminuye el impacto en el medio ambiente.

Aplicaciones

  • Ideal para aplicaciones comerciales con sistemas de 2 × 4 ft.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Rapid Start T12 es_PA pdf 324.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-Rapid Start T12
Diversos activos - Visuals