Philips U-Bent Rapid Start T8

Lámparas respetuosas con el medio ambiente

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

Ventajas

  • Solución de iluminación sostenible con Tecnología de lámpara ALTO: bajo contenido de mercurio y eficiente en términos energéticos.

  • Conserva un 95 % del flujo luminoso.

Características

  • Línea completa de espacio entre patas de 6 in.

  • Excepcional rendimiento de flujo luminoso.

Aplicaciones

  • Ideal para aplicaciones comerciales con sistemas de 2 × 2 ft.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet U-Bent Rapid Start T8 es_PA pdf 373.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-U-Bent Rapid Start T8
Diversos activos - Visuals