Las lámparas Tuff Guard T8 están diseñadas para contener las partículas de vidrio en caso de rotura accidental. Las lámparas revestidas son esenciales para garantizar el bienestar de los clientes, los empleados y las operaciones.
Impacto en el medio ambiente reducido sin perjudicar el rendimiento
ALTO II significa un 50 % menos contenido de mercurio que las lámparas ALTO T8 originales
95 % de conservación del flujo luminoso y ennegrecimiento final de la lámpara reducido
Índice de reproducción cromática 90
Las lámparas se deben instalar y operar a temperaturas ambiente inferiores a 120 °F.
Las lámparas no se pueden usar en luminarias con balastos defectuosos, balastos con un cableado incorrecto o balastos que hayan superado su vida útil nominal.