Centroamérica - Español

Philips T8 High CRI Lamps

Reproducción cromática excelente, contenido de mercurio bajo, resultados mejores

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips T8 High CRI con tecnología ALTO II son ideales cuando se requieren propiedades de reproducción cromática mejores.

Ventajas

  • Impacto en el medio ambiente reducido sin perjudicar el rendimiento

  • ALTO II significa un 50 % menos contenido de mercurio que las lámparas ALTO T8 originales

Características

  • 95 % de conservación del flujo luminoso y ennegrecimiento final de la lámpara reducido

  • Índice de reproducción cromática 90

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Industrias
  • Tiendas minoristas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet T8 High CRI Lamps es_PA pdf 174.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-T8 High CRI Lamps
Diversos activos - Visuals