Philips T8 estándar

Muy bajo contenido de mercurio

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

Ventajas

  • Mejor para el medio ambiente: solo 1,7 mg de mercurio por lámpara con Tecnología ALTO II

  • Disminuye los costos de mantenimiento al extender el ciclo de reemplazo de las lámparas

Características

  • 95 % de conservación del flujo luminoso y ennegrecimiento final de la lámpara reducido

  • Disponible en varias potencias: 17 W, 25 W y 32 W

Aplicaciones

  • Ideal para aplicaciones que requieren máxima conservación de la salida de luz.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet T8 estándar es_PA pdf 453.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-T8 estándar
Diversos activos - Visuals