Philips Rapid Start T8

Lámparas respetuosas con el medio ambiente

Productos

F40T8/TL841 ALTO 25PK
927870584101

Información de la familia de productos

Descripción

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

Ventajas

  • Solución de iluminación sostenible: reduce el impacto en el medio ambiente; bajo contenido de mercurio y bajo consumo.

  • Período de garantía de 24 meses.

Características

  • Disponible en 17, 25 y 32 W con temperatura de color 5 000 y 32 W, temperatura de color 3 000.

Aplicaciones

  • Ideal para uso en sistemas 2x2 en oficinas, corredores, pasillos y escuelas.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Rapid Start T8 es_PA pdf 153.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-Rapid Start T8
Diversos activos - Visuals