Philips Preheat T8

Lámparas respetuosas con el medio ambiente

Productos

F15T8/CW 25PK
928022803325

Información de la familia de productos

Descripción

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

Ventajas

  • Solución de iluminación sustentable: reduce el impacto en el medio ambiente.

  • Período de garantía: 12 meses.

Características

  • Requiere un interruptor de encendido o precalentamiento. Requiere varios segundos de precalentamiento antes de encenderse.

  • Disponible en 15 W luz natural, blanco cálido, blanco frío, luz para plantas y en 30 W luz natural y blanco frío.

Aplicaciones

  • Ideal para sustituir la iluminación debajo de gabinetes.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Preheat T8 es_PA pdf 166.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-Preheat T8
Diversos activos - Visuals