Philips PLUS T8 Slimline

Lámparas respetuosas con el medio ambiente de larga duración.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

Ventajas

  • Solución de iluminación sostenible: reduce el impacto en el medio ambiente; bajo contenido de mercurio y bajo consumo.

  • Excepcional conservación del flujo luminoso: 95 %

Características

  • Vida útil prolongada de hasta 30.000 horas promedio de vida útil nominal.

  • Las lámparas T8 permiten reducir los costos de mantenimiento y eliminación.

Aplicaciones

  • Ideal para aplicaciones donde una vida útil prolongada es importante.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet PLUS T8 Slimline es_PA pdf 153.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-PLUS T8 Slimline
Diversos activos - Visuals