Philips Alto rendimiento T8

Lámparas respetuosas con el medio ambiente

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

Ventajas

  • Alto rendimiento luminoso.

  • Alternativa de bajo consumo para las lámparas de alto rendimiento T12.

Características

  • Disponible en 44, 55 y 65 W con temperaturas de color de 3000, 3500 y 4100.

Aplicaciones

  • Ideal para aplicaciones al aire libre o más frías.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Alto rendimiento T8 es_PA pdf 173.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-Alto rendimiento T8
Diversos activos - Visuals