Las lámparas UVB Broadband TL emiten radiación en el ancho de banda “B” del espectro UV (290 a 315 nm). Esto hace que estas lámparas sean adecuadas para diversas aplicaciones, como fototerapia, agricultura y curado
Agente fotosensibilizante
Rango de emisión de 290 nm a 320 nm. Pico a 302 nm
Es muy poco probable que, si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
Seguridad fotobiológica: Grupo 3 de riesgo según la norma IEC 62471. ADVERTENCIA: estos productos emiten rayos UV.