Philips Lámparas infrarrojas para uso industrial

Calor instantáneo exactamente donde y cuando se lo necesita

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas reflectoras incandescentes infrarrojas Philips están diseñadas para funcionar en los entornos más exigentes, como granjas, baños o cocinas, y sus alrededores. Cuentan con una estructura reforzada, gracias al vidrio duro. La forma compacta y la base con tapa universal permiten utilizarlas en todos los equipos a los que se adapten. Un método muy eficaz para generar calor es mediante el uso de las lámparas de calor. Las lámparas infrarrojas Philips ofrecen calor de forma directa y sin corriente de aire para animales, personas y también alimentos. Estas ventajas han impulsado a granjeros, consumidores y cocineros de todo el mundo a elegir estas lámparas infrarrojas, porque son las más resistentes y eficaces para estas aplicaciones, que se comercializan en la actualidad.

Ventajas

  • Ahorro de energía adicional de 30 % con PAR, gracias a su sistema de reflectores único

  • Fuente de calor simple y segura sin riesgo de rotura de vidrio

Características

  • Estructura de vidrio duro fuerte y resistente en toda la gama de reflectores infrarrojos.

  • La forma del reflector permite la aplicación de calor concentrado donde se necesita.

Aplicaciones

  • Agricultura: reproducción y cría de cerdos, aves de corral, terneros, potros, perros, etc., así como clínicas veterinarias, zoológicos, tiendas de mascotas.
  • Calefacción general por radiadores, como exhibidores de comida caliente, campanas extractoras, baños, calefacción de locales, etc.
  • Calefacción industrial, como secado, horneado, carbonización, fundición, etc.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Lámparas infrarrojas para uso industrial es_PA pdf 257.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-Lámparas infrarrojas para uso industrial
Diversos activos - Visuals