Centroamérica - Español

Philips Lámparas infrarrojas para uso humano

Una cómoda fuente de calor para sus músculos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Signify ofrece dos tipos de lámparas infrarrojas para uso en dispositivos de radiación de calor para aplicaciones humanas. Estas lámparas infrarrojas de Philips tienen un espectro de longitud de onda con un máximo pronunciado cercano a los 1000 nm en el rango IR-A que presenta una penetración profunda. La gama IR-A tiene un mayor poder de penetración, lo que hace que el calor se disipe en un mayor volumen de piel, lo cual crea un calor más agradable y difuso. Las lámparas infrarrojas de Philips para aplicaciones humanas están diseñadas para favorecer la relajación de la tensión muscular. Estas lámparas se pueden utilizar para proporcionar calor a la piel, los músculos y las articulaciones humanas.

Ventajas

  • Penetración óptima del calor en la piel y los músculos para generar un efecto de confort suave y agradable.

  • El 90 % de la energía se transmite como calor infrarrojo

Características

  • Diseñado exclusivamente para aplicaciones humanas

  • Diseño optimizado de las lámparas para dirigir la energía térmica al frente.

Aplicaciones

  • Dispositivos de calor por infrarrojos para uso doméstico y profesional.

Advertencia y seguridad

  • Cuando se usa correctamente, es muy poco probable que la lámpara se rompa. Si esto ocurre, retira los fragmentos con cuidado usando guantes o herramientas de protección para evitar cortes en la piel. Colócalos en una bolsa de plástico que se pueda sellar y llévala a tu centro local de reciclaje. Evita usar la aspiradora para esta tarea.

  • Sigue el tiempo y la distancia de exposición recomendados del dispositivo con el que se utiliza esta lámpara. Una exposición más prolongada o más cercana de lo recomendado al calor infrarrojo puede causar quemaduras en la piel u otras reacciones de protección de la piel no deseadas.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Lámparas infrarrojas para uso humano es_PA pdf 215.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-Lámparas infrarrojas para uso humano
Diversos activos - Visuals