Centroamérica - Español

Philips TUV T5

TUV T5: lámparas de diámetro pequeño para aplicaciones profesionales

Productos

TUV 36T5 SP NO/32
927970004099

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas TUV T5 son lámparas con terminal simple o doble UV-C que emiten 253,7 Nm. El diámetro pequeño de 16 mm de la lámpara permite un diseño del sistema compacto y flexibilidad de diseño. Las lámparas TUV T5 ofrecen una producción UV constante durante toda la vida útil.

Ventajas

  • Salida controlada de UV-C en la vida útil de la lámpara

  • Gran eficacia del sistema

Características

  • Radiación UV de onda corta con un pico a 253,7 nm (UV-C)

  • Diámetro pequeño

Aplicaciones

  • Sistemas de tratamiento del aire
  • Sistemas de tratamiento de agua industrial
  • Sistemas pequeños de tratamiento de agua municipales
  • Unidades de piscinas
  • Unidades de agua potable residenciales

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

  • PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TUV T5 es_PA pdf 341.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-TUV T5
Diversos activos - Visuals