Centroamérica - Español

Philips SON-T

Descripción del producto

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámpara de sodio de alta presión con lamparita exterior tubular transparente

Ventajas

  • SON-T es una solución rentable y confiable en sodio de alta presión

Características

  • Lámpara exterior tubular transparente

  • Gran eficacia luminosa

Aplicaciones

  • Iluminación de caminos y residencial
  • Proyección decorativa
  • Aplicaciones comerciales e industriales
  • Instalaciones de deportes recreativos de interior y exterior

Advertencia y seguridad

  • El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet SON-T es_PA pdf 180.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-SON-T
Diversos activos - Visuals